Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, speciaal bestemd voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is geschikt voor montage op assen met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De synthetische constructie biedt duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen, terwijl de ronde vorm optimale pasvorm en stabiliteit garandeert. Dit accessoire is ideaal voor het uitbreiden van de functionaliteit van kastorwielen en zorgt voor veilige en nauwkeurige bevestiging binnen het opgegeven diametertraject.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R07-Ø27-30 Inox_TBE
EAN
4031582437843
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Expander
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
30 mm
Expander bevestiging (minimaal)
27 mm
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.