Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond, speciaal ontworpen als aanvulling op wielen met zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,13 kg en is voorzien van een passingsdiameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat een flexibele montage op verschillende wielassemblages mogelijk maakt. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, terwijl de ronde vorm optimale prestaties en stabiliteit tijdens bedrijf verzekert.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R07-Ø21,5-24 Inox_TBE
EAN
4031582437829
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Expander
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
24 mm
Expander bevestiging (minimaal)
21,5 mm
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.