Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582428247
Productnummer:
2977POO75P30-10,3
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing i...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 99 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken