Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,76 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
198 mm
Offset
31,4 mm
Zwenk radius
99 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
75 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 75 mm
Zwenkwiel 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg