Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila twin
Order number:
990004157
EAN:
4031582302912
Productnummer:
2977PJO075P30-10,3
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager voor duurzame prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. Het draagvermogen is dynamisch 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en statisch 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbare vergrendeling en mobiliteit essentieel zijn.
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken