Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Elastech heat wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van demping, hittebestendig materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt. De naaflengte bedraagt 45 mm en de asgatdiameter is 8,3 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 160 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
S4-materiaalnummer
199034364
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
250 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
0,57 kg
Productnaam
Elastech heat
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
75 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Demping, hittebestendig
Asgatdiameter
8,3 mm
Naaflengte
45 mm
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Kleur Wiel
Metallic
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen