Accessoire
Expander
EAN:
4031582437904
Productnummer:
R47-Ø32-35 Inox_TBE
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, speciaal ontworpen als aanvulling op wielen met ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, speciaal ontworpen als aanvulling op wielen met zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een vierkante pasvorm die geschikt is voor montage op wielen met een diameter tussen 32 mm en 35 mm. De synthetische constructie biedt duurzaamheid en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen, terwijl de compacte afmetingen flexibele integratie in bestaande wielassemblages mogelijk maken.