Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met vierkante uitvoering. Dit onderdeel weegt 0,14 kg en is bestemd voor gebruik met wielen en kasten. De expander beschikt over een verstelbare diameter die varieert van minimaal 27 mm tot maximaal 30 mm, waardoor deze flexibel inzetbaar is voor verschillende toepassingen. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbare prestaties in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R47-Ø27-30 Inox_TBE
EAN
4031582437898
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Expander
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
30 mm
Expander bevestiging (minimaal)
27 mm
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.