Accessoire
Expander
EAN:
4031582437874
Productnummer:
R47-Ø21,5-24 Inox_TBE
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,13 kg en is voorzien van een vierkante pasfitting die geschikt is voor asdiameters tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm. De synthetische constructie biedt duurzaamheid en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen, terwijl de nauwkeurig afgestelde afmetingen een veilige en stabiele montage garanderen op standaardassen binnen het gespecificeerde bereik.