Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, specifiek bestemd voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is geschikt voor montage op assen met een diameter tussen 36 mm en 39 mm. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen, terwijl de ronde vormgeving optimale pasvorm en stabiliteit biedt bij installatie op standaardafmetingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R07-Ø36-39 Inox_TBE
EAN
4031582437867
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Expander
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
39 mm
Expander bevestiging (minimaal)
36 mm
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
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
Expander
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE

De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond type, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en is voorzien van een fitting die geschikt is voor buizen met een diameter tussen 19 mm en 21,5 mm. De expander biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage op zwenkwielen met de aangegeven diameter-specificaties.

Accessoire
Expander
R07-Ø21,5-24 Inox_TBE

De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond, speciaal ontworpen als aanvulling op wielen met zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,13 kg en is voorzien van een passingsdiameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat een flexibele montage op verschillende wielassemblages mogelijk maakt. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, terwijl de ronde vorm optimale prestaties en stabiliteit tijdens bedrijf verzekert.

Accessoire
Expander
R07-Ø24-27 Inox_TBE

De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met een ronde uitvoering. Dit onderdeel is geschikt voor wielen met een asdiameter tussen 24 mm en 27 mm en biedt een betrouwbare verbinding voor kastoren. Het product heeft een gewicht van 0,13 kg, wat zorgt voor minimale belasting op het totale systeem. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, waardoor het een ideale keuze is voor diverse industriële toepassingen waarbij flexibiliteit en stabiliteit van essentieel belang zijn.

Accessoire
Expander
R07-Ø27-30 Inox_TBE

De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, speciaal bestemd voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is geschikt voor montage op assen met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De synthetische constructie biedt duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen, terwijl de ronde vorm optimale pasvorm en stabiliteit garandeert. Dit accessoire is ideaal voor het uitbreiden van de functionaliteit van kastorwielen en zorgt voor veilige en nauwkeurige bevestiging binnen het opgegeven diametertraject.

Accessoire
Expander
R07-Ø31-35 Inox_TBE

De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met een ronde uitvoering. Dit onderdeel is geschikt voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg, wat het een licht en handzaam accessoire maakt. De expander is voorzien van een fitting die compatibel is met diameter afmetingen tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het flexibel inzetbaar is voor verschillende wielconfiguraties en montagesituaties.

Accessoire
Expander
R07-Ø36-39 Inox_TBE

De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, specifiek bestemd voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is geschikt voor montage op assen met een diameter tussen 36 mm en 39 mm. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen, terwijl de ronde vormgeving optimale pasvorm en stabiliteit biedt bij installatie op standaardafmetingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een instelbare diameter die varieert tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het geschikt is voor verschillende kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen en fixeren van kastoren in uiteenlopende toepassingen, waarbij de nauwkeurige diameteraanpassingen zorgen voor optimale compatibiliteit en stabiliteit.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en beschikt over een verstelbare pasfitting met een diameter tussen 24 mm en 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielstammen. Dit accessoire weegt 0,13 kg en biedt een lichte maar robuuste oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van zwenkwielsystemen. De compacte afmetingen en het geringe gewicht maken het ideaal voor toepassingen waar ruimte en gewichtsbesparing kritisch zijn.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbinding voor verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een fitting met een instelbaar bereik van minimaal 27 mm tot maximaal 30 mm diameter, waardoor het geschikt is voor diverse montagesituaties. De compacte afmetingen en lichte constructie maken de Expander ideaal voor integratie in bestaande wielstelsels zonder significante gewichtstoename.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

De Expander is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en biedt een compacte oplossing voor montage-toepassingen. De fitting van de Expander is voorzien van een diameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat flexibiliteit biedt bij het aansluiten op verschillende wielmaten. Dit bereik maakt het accessoire geschikt voor diverse kasterconfiguraties en zorgt voor een betrouwbare verbinding in industriële en commerciële omgevingen.