Accessoire
Expander
EAN:
4031582437850
Productnummer:
R07-Ø31-35 Inox_TBE
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met een ronde uitvoering. Dit onderdeel is geschikt voo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met een ronde uitvoering. Dit onderdeel is geschikt voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg, wat het een licht en handzaam accessoire maakt. De expander is voorzien van een fitting die compatibel is met diameter afmetingen tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het flexibel inzetbaar is voor verschillende wielconfiguraties en montagesituaties.