Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een fitting die geschikt is voor diameter-afmetingen tussen minimaal 24 mm en maximaal 27 mm. De synthetische constructie biedt duurzaamheid en betrouwbare prestaties in diverse toepassingsomgevingen. Dit accessoire is ideaal voor technische installaties waar flexibiliteit en compatibiliteit met verschillende montageafmetingen vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R47-Ø24-27 Inox_TBE
EAN
4031582437881
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Expander
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
27 mm
Expander bevestiging (minimaal)
24 mm
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.