Accessoire
Expander
EAN:
4031582437911
Productnummer:
R47-Ø36-40 Inox_TBE
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Expander is een accessoire met een synthetische expander van vierkante vorm, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,18 kg en is voorzien van een passingsdiameter die varieert tussen minimaal 36 mm en maximaal 40 mm, wat flexibiliteit biedt bij de montage op verschillende wielassen. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, terwijl de vierkante vormgeving een stabiele en betrouwbare verbinding met het zwenkwiel waarborgt.