휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 바디 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 62mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성과 정숙성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 88mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 88mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg까지 지지 가능하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 61mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 최적화된 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 42 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 구동이 가능하며, 직경은 42mm입니다. 전체 높이는 58mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 50mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 10kg, 정적 하중 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 35 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 49mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 60kg, 동적 하중 30kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 스레드 스템 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 제공하는 스위블 베어링이 적용되어 360도 자유로운 방향 전환이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 57.1mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 59mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅 / 알루미늄 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 59mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 견고한 연결을 위해 설계되었으며, 하우징은 내구성이 뛰어난 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되어 스템, 회전 베어링 구조를 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 76mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 76mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다.
회전 캐스터 65 mm
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 전문 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 72mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg까지 지원하여 다양한 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 88mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 88mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 91.5mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 88.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 88.5mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 89mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다.
회전 캐스터 65 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 적용한 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 91.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 81mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.