메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 아연-다이-캐스팅 및 알루미늄 소재로 제작된 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌 전기 전도성 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 56mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
S4 자재 번호
990079237
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
56 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.12 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
크롬
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
0 mm
회전 간섭
108 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
54 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
7 mm
직경
50 mm
차체 너비
7 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능