메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 88mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385663
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
88 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.15 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
124 mm
회전 반경
62 mm
나사산 직경
10 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
5925UOI075S70-10X15 TFR

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 형식으로 구성되어 있어 가구 본체에 체결하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 스템과 회전부를 포함하는 스위블 베어링 구조를 갖추고 있으며, 하우징 소재는 폴리아미드입니다. 휠은 직경 75 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 시 원활한 움직임을 제공합니다. 휠 본체 소재는 폴리아미드이며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 88 mm이므로 설치 공간과 가구 하부 간격을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 정하중 용량은 100 kg이며, 정지 상태에서 이 값 이하의 하중을 지지하도록 설계되었습니다. 동하중 용량은 50 kg이며, 이 값은 3 km/h 속도에서 이동할 때를 기준으로 제시된 것입니다. 따라서 가구의 총 하중과 이동 속도를 함께 고려하여 정하중과 동하중 기준값을 구분하여 검토해야 합니다.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg