메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 89mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
89 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.16 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
174 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
87 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 89mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg