메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 주택은 아연-다이-캐스팅 및 알루미늄 재질로 제조되어 있고 스템과 회전 기능을 가진 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하고 있고, 휠의 트레드 재질과 본체 재질은 모두 폴리프로필렌으로 제작되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 56mm이며, 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
S4 자재 번호
990079239
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
56 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
크롬
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
0 mm
회전 간섭
102 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
51 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
7 mm
직경
50 mm
차체 너비
7 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능