휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
EAN:
4031582311273
제품 번호:
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 가구 및 이동식 설비의 하중을 안정적으로 지지하면서 설치 위치를 손쉽게 고정하거나 이동할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 가구 및 이동식 설비의 하중을 안정적으로 지지하면서 설치 위치를 손쉽게 고정하거나 이동할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 구조물에 체결하여 사용할 수 있으며, 체결 상태가 안정적으로 유지되도록 설치 시 기본 결합 방식을 따르는 것이 권장됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 스템 및 회전 구조로 이루어진 회전 베어링부를 포함하고 있어 캐스터의 방향 전환 기능을 담당합니다. 하우징 소재인 폴리아미드는 일정 수준의 강성과 내마모성을 제공하면서도 경량성을 유지하는 특성이 있어 반복적인 회전 동작에도 구조적 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재로 구성되어 있어 차체와 휠 사이의 재질 일관성이 유지됩니다. 휠에는 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 축 방향 간극을 일정하게 유지하고, 회전 시 마찰 부하를 분산하여 원활한 주행 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 76 mm로, 설치 공간의 높이 제한이 있는 가구 및 설비에도 적용 가능한 규격을 갖추고 있습니다. 하중 사양으로는 정하중이 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 80 kg으로 규정되어 있습니다. 정하중은 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동하중은 이동 중 허용되는 하중을 의미하므로, 설계 시 두 값을 구분하여 적용하는 것이 중요합니다. 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등이며, 다양한 실내 환경에서 활용될 수 있습니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능