메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 전문 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 72mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg까지 지원하여 다양한 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
총높이
72 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.12 kg
제품명
Stylea
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
32 mm
회전 간섭
106 mm
회전 반경
53 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능