메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 88.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
53 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
88.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.12 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
124 mm
회전 반경
62 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품이며 안정적인 이동성과 위치 고정 기능을 함께 제공합니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 규격으로 구성되어 있어 해당 규격의 설치 부위에 체결할 수 있으며, 설치 시에는 피팅과 하우징의 결합 상태를 확인한 후 사용하는 것이 권장됩니다. 하우징은 제품의 상부 구조를 이루며, 스템과 회전 기능을 담당하는 스위벨 베어링을 포함하고 있습니다. 하중을 지지하는 하우징 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 확보하였습니다. 휠은 직경 75 mm로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 시 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일하며, 휠 차체는 폴리아미드 소재로 제작되어 부품 간 소재 일관성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 88.5 mm이므로, 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토하고 외형 치수를 설계 도면과 대조하여 확인하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 50 kg이며, 이는 3 km/h의 주행 속도 조건에서 적용되는 값입니다. 따라서 이동 중에는 동적 하중 용량을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 하며, 사용 환경과 하중 조건을 고려하여 적절한 수량과 배치를 결정하는 것이 필요합니다.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg