기계 및 작업장 장비용 캐스터 및 휠
휠 150 mm
Duratech 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 43mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 채용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 43mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하여 내구성을 확보했으며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 58mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링과 25mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 400 mm
Elastech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 80mm의 캐스터용 휠로, 강판 무거움 본체와 탄성 타이어 검은색 가황 트레드 소재를 사용합니다. 축 구멍 직경은 40mm이며 허브 길이는 80mm로 설계되었고, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg이며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Elastech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 46mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm입니다. 스테인리스 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 20mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 45.5mm이고 축 구멍 직경은 8mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 100kg, 동적 하중 50kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 45.5mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 140kg, 동적 하중 70kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 37mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 45.5mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 59mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 160kg, 정적 하중 320kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 59mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 129mm이며 축 구멍 직경은 10mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 145kg, 정적 하중 용량은 290kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리우레탄 Foamed 소재의 트레드와 정밀 볼 베어링을 적용하였으며, 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 50mm의 치수를 가집니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 뛰어난 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 900kg, 정적 하중 용량은 1800kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 플랫폼 트롤리, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 74mm이고 축 구멍 직경은 25mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 389 mm
Maxtech 휠은 직경 389mm, 트레드 폭 85mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채택하고 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 389 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 389mm, 트레드 폭 85mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 54mm, 축 구멍 직경은 17mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되었으며, 키웨이가 있는 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 140kg, 동적 하중 70kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm와 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하고 축 구멍 직경 20.1mm, 허브 길이 58mm의 사양을 갖추고 있습니다. 하중 용량은 동적 하중 180kg(속도 4km/h), 정적 하중 360kg으로 설계되어 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.