메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 전문 캐스터 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 20mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UFR160x46-Ø20 blue TFR
EAN
4031582394535
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.82 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴