메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 직경 200mm, 허브 길이 50mm, 액슬 구멍 직경 20mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 발포 폴리우레탄 재질로 제조되었으며, 강철 바디와 정밀 볼 베어링을 통해 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
문서 번호
문서 번호
DNP200x50-Ø20x50
EAN
4031582380996
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
전체 체중
0.86 kg
제품명
Maxtech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
강판
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
50 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전