메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 250mm의 직경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 400kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UFP250x50-Ø20 blue TFR
EAN
4031582394429
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
800 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.09 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴