휠 125 mm
Novatech
EAN:
4031582397888
제품 번호:
ITB125x50-Ø17 H7
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 54mm 길이의 허브와 17mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 키웨이가 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 54mm 길이의 허브와 17mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 키웨이가 있는 보어를 통해 안정적인 축 결합을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 400kg, 4km/h에서 500kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴