- 홈
- 산업
- 산업
- 기계 및 작업장 장비
-
지게차 및 수리 회사
지게차 트럭 휠
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech plus 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 고성능 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1,600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech plus 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 고성능 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 90mm이며 축 구멍 직경은 30mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 2,800kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도에 따라 3km/h에서 1,400kg, 4km/h에서 1,680kg, 6km/h에서 1,400kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg이며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 직경 82mm, 트레드 폭 90mm, 허브 길이 90mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가진 캐스터용 휠입니다. 강철 및 철 본체에 폴리우레탄 주조 트레드와 정밀 볼 베어링을 적용하여 동적 하중 750kg(3km/h 속도), 정적 하중 1500kg의 뛰어난 하중 용량을 제공합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 105mm, 허브 길이 110mm의 치수를 가지며 축구멍 직경은 12mm입니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링(밀봉된) 구조로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 1,000kg이며 정적 하중 용량은 2,000kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비(C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이), 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 95mm, 허브 길이 100mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 25mm입니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링(밀봉된) 구조로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 1,000kg이며 정적 하중 용량은 2,000kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 주조 폴리우레탄 트레드와 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정적 하중 용량은 1,300kg이고 동적 하중 용량은 4km/h에서 650kg, 6km/h에서 520kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용 알루미늄 본체 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 사용하며 주조 폴리우레탄 트레드가 적용되어 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 1,600kg, 동적 하중은 속도 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 54mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 주조 폴리우레탄 트레드와 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정적 하중 용량은 1,600kg이고 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링과 주조 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정적 하중 용량 1,600kg, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 1,600kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 40mm이며, 축 구멍 직경은 14mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 380kg, 정적 하중 용량은 760kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Ultratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1000kg, 6km/h에서 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Ultratech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 40mm이며, 축 구멍 직경은 15mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 가지며 축구멍 직경은 15mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 26mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 축구멍 직경 15mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 420kg, 6km/h에서 335kg이며, 정적 하중 용량은 840kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.