휠 85 mm
Novatech
EAN:
4031582453034
제품 번호:
ETX085x95-Ø25 HL100-F
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 95mm입니다. 허브 길이는 100mm이고, 액슬 구멍의 지름은 2...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 트레드 폭은 95mm입니다. 허브 길이는 100mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 장착되어 있어 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
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
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴