휠 200 mm
Novatech
EAN:
4031582452969
제품 번호:
FTP200x80-Ø30 HL90
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 90mm이며 축 구멍 직경은 30mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 2,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 90mm이며 축 구멍 직경은 30mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 2,800kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도에 따라 3km/h에서 1,400kg, 4km/h에서 1,680kg, 6km/h에서 1,400kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Wheel
특수 기능