휠 150 mm
Novatech
EAN:
4031582456776
제품 번호:
ITP150x50-Ø20 HL54
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 주조 폴리우레탄 트레드와 정밀 볼 베어링을 채용하...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 주조 폴리우레탄 트레드와 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정적 하중 용량은 1,300kg이고 동적 하중 용량은 4km/h에서 650kg, 6km/h에서 520kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소