- 홈
- 산업
- 산업
- 기계 및 작업장 장비
-
지게차 및 수리 회사
지게차 트럭 휠
까다로운 인트라로지스틱스를 위해 제작되었습니다. TENTE 지게차 트럭 휠은 높은 적재 용량, 마모 저항성, 낮은 구름저항을 제공하여 창고에서 부드럽고 안전한 취급을 보장합니다.
에서
60 mm
에게
300 mm
–
에서
8 mm
에게
80 mm
–
에서
20 mm
에게
105 mm
–
필터
에서
60 mm
에게
300 mm
–
에서
8 mm
에게
80 mm
–
에서
20 mm
에게
105 mm
–
활성 필터:
활성 필터:
정렬 기준
휠 160 mm
Novatech
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1,100kg, 동적 하중은 4km/h에서 550kg, 6km/h에서 440kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
160
mm
중하중용
160
mm
중하중용