휠 125 mm
Novatech
제품 번호:
ITC125x30-Ø15 HL45
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 축구멍 직경 15mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 축구멍 직경 15mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 420kg, 6km/h에서 335kg이며, 정적 하중 용량은 840kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소