휠 100 mm
Novatech
EAN:
4031582481471
제품 번호:
ITP100x40-Ø15 HL40 80shA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 40mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 직경...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 40mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 300kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.