메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 40mm이며, 축 구멍 직경은 14mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 380kg, 정적 하중 용량은 760kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
ITP125x40-Ø15 HL54 92Sh TFR
EAN
4031582478839
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
380 kg
적재 용량 정적
760 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.46 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
14 mm
허브 길이
40 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소