중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 사용하며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 129mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도에 적합합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하고 직경 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치에 적용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Linea clinic load 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 의료용 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성과 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행성능을 보장하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 200kg(속도 3km/h), 정하중 400kg을 지원합니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic load는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄 주입 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등의 용도에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Linea clinic load는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 바디와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 155mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin torsion 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 내장하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 분야에 최적화되어 있습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin torsion은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하며 직경 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 250kg입니다. C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin torsion 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 폴리우레탄, 주입 트레드 소재와 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 사용하여 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 이 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin torsion 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 193mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 250kg, 4km/h에서 250kg이며 정적 하중 용량은 750kg입니다. C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 응용 분야에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링을 장착하며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.