중형 캐스터 휠
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 48mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 54mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.6 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 101.6mm, 트레드 폭 31.75mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 40mm이며, 축 구멍 직경은 12.1mm로 설계되었습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 주요 적용 분야로는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 127 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 127mm, 트레드 폭 31.75mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하였으며, 플레인 베어링을 사용하고 축 구멍 직경은 12.1mm, 허브 길이는 40mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 주요 적용 분야는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 34mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 구성품입니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원하여 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 34mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 롤러 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이 58mm, 축 구멍 직경 12mm이며 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm, 허브 길이 28mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12mm이며, 강철과 철로 제작된 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장하며, 3km/h 속도에서 180kg의 동적 하중 용량을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 블록 프로파일 소재를 사용한 캐스터용 휠입니다. 강판 본체 구조에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 10mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이고, 정적 하중 용량은 400kg으로 설계되어 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 적용했습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 58mm입니다. 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 있고, 롤러 베어링과 15mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 플레인 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하고 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 58mm로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하고 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 58mm의 사양을 갖추고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있습니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
자주 묻는 질문
미디엄 듀티 캐스터 휠의 장점
미디엄 듀티 휠은 휠당 150kg ~ 500kg 범위에 맞게 설계되어 경량 솔루션과 무거운 솔루션 간의 격차를 해소합니다.부드럽고 반응성이 뛰어난 이동성을 유지하면서 상당한 하중에 필요한 강도를 제공합니다. 이는 일관된 안정성이 필수적인 산업 운송, 상용 장비, 서비스 카트 및 기타 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.정격 성능을 위해 휠을 적절하게 지정된 캐스터 하우징과 페어링하십시오.TENTE 미디엄 듀티 캐스터 휠은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
견고한 구조 — 내구성이 뛰어난 코어와 내마모성 트레드로 제작된 미디엄 듀티 휠은 잦은 사용, 충격 및 다양한 바닥 조건을 견딜 수 있습니다.그 결과 신뢰할 수 있는 이동성과 긴 서비스 수명이 보장됩니다.
맞춤형 롤링 동작 — 섬세한 표면과 습한 진동을 보호하는 부드러운 트레드 또는 매끄러운 산업 바닥에서 롤링 및 회전 저항을 최소화하는 더 단단한 컴파운드 중에서 선택하십시오.직경과 트레드 폭을 선택하여 시동력, 소음 및 승차감을 미세 조정할 수 있습니다.
다양한 베어링 옵션 — 플레인, 롤러 또는 정밀 볼 베어링과 함께 사용할 수 있는 이 휠은 푸시/풀 힘을 낮게 유지하고 장시간 교대 시에도 부드럽게 굴러갑니다.밀봉된 옵션은 먼지, 습기 및 세척제로부터 보호하여 서비스 주기를 연장하는 데 도움이 됩니다.
중형 듀티 휠의 종류
중형 캐스터 휠은 다양한 하중 요구 사항, 바닥 조건 및 기타 환경 조건의 요구 사항을 충족하도록 다양한 설계로 제공됩니다.소음 감소, 내마모성, 방전 보호 또는 세척성이 필요하든 상관없이 적합한 미디엄 듀티 솔루션이 있습니다.휠 재질, 휠 크기, 베어링 유형 및 미디엄 듀티 휠과 함께 사용할 하우징 유형의 적절한 조합을 선택하면 특정 용도에 맞게 성능과 서비스 수명을 모두 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 중형 캐스터 휠 유형과 주요 장점입니다.
미디엄 듀티 러버 휠
중형 러버 휠은 우수한 바닥 보호 기능과 편안함을 제공하는 부드럽고 탄력 있는 블렌드부터 내구성과 효율적인 롤링에 최적화된 견고하고 내마모성이 뛰어난 고무 트레드에 이르기까지 다양한 컴파운드 및 트레드 디자인으로 제공됩니다.당사 제품 중 PJP 휠은 중형 고무 휠의 대표적인 예입니다.이 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 TentePrene 논마킹 열가소성 고무 트레드, 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다.미디엄 듀티 버전은 휠 직경 160mm 및 200mm로 제공되며 휠당 최대 160kg의 적재 용량을 제공합니다.
중형 폴리우레탄 휠
중형 폴리우레탄 휠은 높은 내마모성, 효율적인 롤링 및 회전 성능, 적응성으로 잘 알려져 있어 다양한 용도에 적합합니다.이 휠은 다양한 화합물과 경도 수준으로 제공됩니다.최상의 결과를 얻으려면 중형 폴리우레탄 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하여 원하는 정격 하중과 안정성을 달성하십시오.폴리우레탄 휠은 주로 고하중 범위의 적재 용량으로 알려져 있습니다.그러나 당사 포트폴리오에는 중간 작업량으로 간주될 수 있는 특정 구성도 포함되어 있습니다.당사 제품군에서 ITP 휠은 미디엄 듀티 카테고리를 완벽하게 보여줍니다.이 휠에는 알루미늄 휠 바디와 주조 폴리우레탄 트레드 및 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다. 그러나 이 시리즈의 대부분의 휠은 휠당 500kg을 초과하는 하중을 처리할 수 있습니다.
중형 캐스터 휠의 적용 분야
산업, 의료 및 상업 환경에서 강도와 기동성이 공존해야 하는 경우 미디엄 듀티 휠이 가장 적합합니다.예를 들어 제조 분야에서는 운송 장비, 생산 트롤리 및 이동식 작업대를 갖추고 있어 혼잡한 경로에서 통제된 핸들링을 유지하면서 상당한 하중을 운반합니다.물류 분야에서는 롤 케이지, 롤 팔레트, 고하중 쇼핑 트롤리 등을 지원합니다.병원, 실험실 및 식품 가공과 같이 위생이 중요한 환경의 경우 중형 캐스터 휠을 스테인리스 또는 세척 가능한 하우징과 결합하여 세척 및 부식 방지 요구 사항을 충족할 수 있습니다.상업 공간에서는 이동식 선반, 디스플레이 장치 및 케이터링 카트를 안정적으로 유지하고 다양한 바닥 마감재에 쉽게 배치할 수 있습니다.적절한 트레드 재질, 직경/너비 및 베어링 패키지를 선택하고 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하면 성능이 향상됩니다.이를 통해 광택이 나는 실내 바닥부터 거친 접근 방식까지 안정적인 이동이 보장되므로 내구성, 적응성 및 원활한 작동이 어려운 모든 곳에서 미디엄 듀티 휠을 다용도 솔루션으로 사용할 수 있습니다.