메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 200mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UFC200X46@12X60
EAN
4031582422320
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
800 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.33 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
46 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 200mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg
변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8470UFC200P63

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 내장하여 우수한 내식성과 정밀도를 제공합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술과 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8478UFC200P63

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능을 구현하며, 직경 200mm로 설계되었습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링, 스테인리스 타입을 사용하여 원활한 회전과 긴 수명을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 하중 용량은 동하중 350kg(속도 4km/h 기준), 정하중 700kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8477UFC200P63

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이고, 동하중은 4km/h 속도에서 400kg, 정하중은 800kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg