메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로, 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 250mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PVO250x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442380
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.06 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료