메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 200mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm로 표준 마운팅 사양을 충족합니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 410kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 205kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PVO200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442373
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
205 kg
정지 중 하중용량
410 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.37 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료