휠 127 mm
Basetech
EAN:
4031582436112
제품 번호:
POO5x1.25-Ø0.5 HL 40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 127mm, 트레드 폭 31.75mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하였으며, 플레인 베어링을 사용하고 축 구멍 직경은 12....
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 127mm, 트레드 폭 31.75mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하였으며, 플레인 베어링을 사용하고 축 구멍 직경은 12.1mm, 허브 길이는 40mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 주요 적용 분야는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴