회전 캐스터 42 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 구동이 가능하며, 직경은 42mm입니다. 전체 높이는 58mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 50mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 10kg, 정적 하중 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 35 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 49mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 60kg, 동적 하중 30kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 스레드 스템 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 제공하는 스위블 베어링이 적용되어 360도 자유로운 방향 전환이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 57.1mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
맞춤형 솔루션 50 mm
Glide는 맞춤형 솔루션으로 설계된 캐스터로, 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 33mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg까지 지지할 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 효율적인 이동성을 제공합니다.
맞춤형 솔루션 50 mm
Glide는 맞춤형 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터로, 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 지원하는 스위블 베어링이 통합되어 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 소재의 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 우수한 내마모성과 정전기 방지 특성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 33mm의 컴팩트한 설계로 제작되어 다양한 산업 환경에서 효율적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 조용한 주행을 실현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 112mm로 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 의료 및 생활 환경에서 활용할 수 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 주행성능을 구현하며, 직경 80mm 규격으로 설계되었습니다. 전체 높이는 112mm로 컴팩트한 구조를 자랑합니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 의료 및 가정용 가구에 최적화된 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 75 mm
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되며, 폴리프로필렌 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되었습니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 직경 75mm로 제작되었습니다. 전체 높이는 75.5mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg입니다. 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 용도로 활용됩니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 구동이 가능하며, 휠 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 63mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 다양한 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 63mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 63mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(3km/h 속도 기준)을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 63mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 40mm이며, 전체 높이는 54mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 40mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 휠 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성을 제공하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 구동을 실현합니다. 전체 높이는 54mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 20kg, 동적 하중 10kg(3km/h 속도 기준)을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 정사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 54mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 정숙성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 64mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(3km/h 속도 기준)을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 정숙성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 66mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 40mm이며, 전체 높이는 44mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 30kg, 정하중 60kg을 지원하여 다양한 용도에 적합합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 54mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 20kg, 동적 하중 10kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고품질 이동용 바퀴입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 바퀴는 폴리프로필렌 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 바퀴 직경은 50mm이고 전체 높이는 66mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 40mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 일관된 성능을 제공하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 실현합니다. 전체 높이는 54mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 10kg, 정적 하중 20kg을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 66mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
자주 묻는 질문
폴리프로필렌 캐스터의 장점
폴리프로필렌 캐스터는 가벼운 하우징과 부드러운 롤링 성능을 결합하여 경량 어플리케이션에 적합합니다.내구성이 뛰어난 사출 성형 구조로 사무용 가구, 디스플레이 장치, 의료 카트 및 소형 장비에 적합합니다.작동 소음이 적고 이동이 용이하여 실내 환경에 적합한 다용도 솔루션입니다.
TENTE 폴리프로필렌 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
경량 구조 - 폴리프로필렌 캐스터는 가볍지만 내구성이 뛰어난 하우징이 특징이므로 설치가 쉽고 무게가 최소화되는 것이 장점인 용도에 이상적입니다.또한 이를 통해 가구와 장비를 부드럽고 쉽게 움직일 수 있습니다.
디자인 유연성 - 다양한 휠 디자인, 색상 및 장착 스타일로 제공되므로 안정적인 성능을 제공하면서 가구 및 장비와 조화를 이룰 수 있습니다.
손쉬운 청소 - 폴리프로필렌 하우징의 매끄러운 비다공성 표면은 먼지가 쌓이는 것을 방지하고 빠르고 간단한 세척이 가능하여 소매점과 같은 구역의 위생을 보장합니다.
폴리프로필렌 캐스터의 종류
폴리프로필렌 캐스터는 사무용 가구에서 디스플레이 장비에 이르기까지 경량 응용 분야의 요구를 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 경량 구조와 안정적인 성능 및 이동 용이성을 결합하도록 설계되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 폴리 프로필렌 캐스터와 주요 이점입니다.
브레이크형 폴리프로필렌 캐스터
이 캐스터에는 필요할 때 휠을 제자리에 단단히 고정시키는 통합 브레이크가 장착되어 있습니다.이동성과 안정성을 모두 제공하므로 사용 또는 적재 중에 장비를 움직이지 않아야 하는 디스플레이 장치 또는 사무용 가구에 이상적입니다.
폴리프로필렌 스위블 캐스터
이 캐스터에는 360° 회전 하우징이 있어 유연성이 극대화되고 어느 방향으로든 쉽게 이동할 수 있습니다.가구나 소매점 디스플레이에서 흔히 볼 수 있는 이 제품은 가벼운 구조를 유지하면서 쉽게 조작할 수 있습니다.
트윈 휠 폴리프로필렌 캐스터
트윈 휠 캐스터는 단일 하우징에 두 개의 평행 바퀴가 있어 무게가 고르게 분산되어 기동성이 뛰어납니다.트윈 휠 셋업으로 최소한의 노력으로 부드럽게 회전할 수 있으므로 사무용 의자, 사무용 가구 및 미디어 가구에 이상적입니다.폴리프로필렌 하우징은 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 쉬우면서도 세련된 외관을 제공합니다.
폴리프로필렌 캐스터의 적용 분야
폴리프로필렌 캐스터는 경량 구조, 부드러운 롤링 및 손쉬운 취급이 필수적인 가구 및 소매업에 탁월한 선택입니다.가구에서는 사무용 의자, 이동식 수납 장치, 작은 가정 또는 사무용 가구에 일반적으로 사용되므로 바닥을 손상시키지 않고 쉽게 재배치 할 수 있습니다.하우징이 가볍기 때문에 모듈식 오피스 시스템이나 홈 스토리지 솔루션과 같이 자주 이동해야 하는 가구에 이상적입니다.소매 환경에서는 폴리프로필렌 캐스터가 보관 설비, 디스플레이 스탠드 및 판촉 장치에 장착되는 경우가 많으므로 계절별 레이아웃이나 변화하는 고객 흐름에 맞게 유연하게 배치할 수 있습니다.깔끔한 디자인과 다양한 색상으로 제공되므로 현대식 소매 가구와 완벽하게 조화를 이루면서 부드럽고 안정적인 움직임을 제공합니다.어떤 환경에서든 폴리프로필렌 캐스터는 조작이 용이하고 유지 보수가 적은 설계, 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 하우징이 필요한 실내 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.