메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 63mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA20PJI050P41-38X38 TFR
EAN
4031582385632
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
63 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.4 mm
플레이트 홀 길이(최대)
28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
98 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
10 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
AA25PJI050P41-38X38 TFR

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 장비를 안정적으로 고정하고 쉽게 이동할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 설치 면에 볼트로 체결하여 하중을 프레임 전체에 고르게 분산시키는 구조입니다. 하우징은 스템과 회전 구조로 이루어진 스위블 베어링 부위가 핵심이며, 회전부가 원활하게 방향을 전환하도록 지지합니다. 하우징 본체의 재질은 폴리프로필렌으로, 경량성과 내화학성, 내충격성을 함께 확보하고 있습니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 마찰을 줄입니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접지력을 확보하고 표면 손상을 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌으로 구성되어 트레드와 결합된 상태에서도 가벼운 무게를 유지합니다. 제품의 전체 높이는 63 mm이며, 낮은 설치 높이가 요구되는 가구 하부 구조에도 적용이 용이합니다. 정하중은 80 kg이며, 정지 상태에서 이 하중까지 안정적으로 지지할 수 있습니다. 동하중은 3 km/h의 속도 조건에서 40 kg이므로, 이동 중에는 정하중보다 낮은 하중 범위 내에서 사용해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Lumina는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg