메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 장비를 이동 및 고정이 필요한 환경에 맞게 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태로 구성되어 설치 면에 안정적으로 체결할 수 있으며, 설치 작업 시 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 고려된 구조입니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 성형 안정성을 확보하였고, 스템 및 회전 구조가 적용된 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 50 mm로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 마찰을 줄이고 주행 시 일정한 회전 특성을 유지합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하며, 휠 본체 역시 폴리프로필렌 소재를 사용하여 구성 부품 간의 재질 일관성을 유지하였습니다. 제품의 전체 높이는 64 mm이며, 높이 제약이 있는 설치 공간에서도 적용이 가능한 컴팩트한 치수를 갖추고 있습니다. 정적 하중 용량은 80 kg으로, 정지 상태에서 해당 중량까지 지지할 수 있도록 규정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3 km/h 속도 조건에서 40 kg이므로, 이동 상태에서는 사용 하중을 40 kg 이하로 제한하여 운용할 것을 권장합니다. 이러한 사양을 바탕으로 본 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하며, 사용 환경에 맞는 하중 조건을 확인한 후 적용하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA25PJI050P41-38x38/10
EAN
4031582409994
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
64 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
126 mm
회전 반경
63 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
10 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Lumina
AA20PJI050P41-38X38 TFR

Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 63mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg