메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Glide는 맞춤형 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터로, 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 지원하는 스위블 베어링이 통합되어 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 소재의 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 우수한 내마모성과 정전기 방지 특성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 33mm의 컴팩트한 설계로 제작되어 다양한 산업 환경에서 효율적인 이동성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
S4 자재 번호
990075112
핵심 속성
하우징 유형
맞춤형 솔루션
전체 너비
50 mm
총높이
33 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Glide
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
직선형
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
칼라 직경
50 mm
돔 직경
38 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
휠 차체와 동일
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능