휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina
EAN:
4031582391367
제품 번호:
A525POI040P41 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 이동식 설비의 하부에 설치되어 이동성과 위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 설치 대상 표면에 체결...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 이동식 설비의 하부에 설치되어 이동성과 위치 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 설치 대상 표면에 체결하는 기본 연결부 역할을 수행합니다. 하우징은 스템과 회전 베어링으로 이루어져 있어 캐스터가 주행 방향에 맞춰 자유롭게 회전할 수 있으며, 하우징 재질은 폴리프로필렌입니다. 휠은 직경 40 mm 규격으로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 내장되어 회전 마찰을 줄이고 원활한 주행 성능을 확보합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 적용되며, 휠 본체의 재질은 폴리프로필렌입니다. 제품의 전체 높이는 54 mm로, 하부 여유 공간이 제한된 가구나 설비에도 적용할 수 있는 컴팩트한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양은 정적 하중 20 kg과 동적 하중 10 kg으로 정의되며, 정적 하중은 정지 상태에서의 최대 허용 하중을, 동적 하중은 이동 상태에서의 허용 하중을 의미합니다. 동적 하중은 3 km/h 속도 조건을 기준으로 산정되었으므로 주행 시 이 기준을 초과하지 않도록 사용 환경을 검토해야 합니다. 주요 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구입니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능