휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
EAN:
4031582395327
제품 번호:
A525POI050P41 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장착면에 고정되어 하중을 안정적으로 전...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장착면에 고정되어 하중을 안정적으로 전달합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 메커니즘을 수용하는 스템 회전 베어링 구조를 갖추어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 지름 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채택하여 회전 마찰을 줄이고 축 정렬을 유지합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌 소재로 구성되어 소재 일체형 구조를 이루며, 이를 통해 표면 특성의 일관성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 56 mm이며, 설치 공간이 제한된 가구 하부에도 적용이 가능합니다. 정하중 용량은 80 kg이며, 3 km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40 kg입니다. 정하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하며, 동적 하중은 주행 중 허용되는 최대 하중을 기준으로 하므로 설계 시 이 값을 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 이러한 구성은 하중 분산과 이동성의 균형을 고려한 결과이므로, 사용 환경에 따른 하중 조건을 사전에 검토하는 것이 바람직합니다. 설치 전 장착면의 평탄도와 체결 상태를 확인하여 편심 하중이 발생하지 않도록 해야 하며, 정격 하중을 초과하는 사용은 베어링과 휠의 조기 마모 또는 변형을 유발할 수 있습니다. 또한 동적 하중 값은 명시된 저속 조건을 기준으로 하므로, 고속 이동이나 충격이 반복되는 환경에서는 추가적인 검토가 필요합니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능