메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 63mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA20POI050P41-38X38 TFR
EAN
4031582385595
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
63 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.12 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.4 mm
플레이트 홀 길이(최대)
28 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
98 mm
회전 반경
49 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
AA25POI050P41-38X38 TFR

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 정사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 가구 하부 또는 장비 프레임에 간편하게 체결할 수 있으며, 설치 면적을 최소화하면서도 안정적인 고정력을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 피팅과 휠 지지부를 연결하는 스템 및 회전 구조가 적용되어 바닥면에서 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 스템 구조는 회전 베어링과 결합되어 하중을 고르게 분산시키고, 반복적인 회전 동작에서도 흔들림을 줄여 작동 안정성을 높입니다. 휠의 직경은 50 mm이며, 휠 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 구현되어 회전 마찰을 줄이고 장시간 사용 시에도 원활한 주행을 유지합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 적용되어 바닥면과의 접촉 특성이 일관되게 유지되며, 휠 차체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 63 mm로, 낮은 높이의 가구 하부나 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용하기에 적합합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 80 kg이며, 주행 속도 3 km/h 기준 동적 하중 용량은 40 kg입니다. 실제 적용 시에는 이 수치를 초과하지 않도록 사용 환경과 하중 조건을 사전에 확인하는 것을 권장합니다.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg