메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 장비를 안정적으로 이동하고 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 대상의 하부면에 평평하게 밀착되며, 체결 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되어 일상적인 사용 환경에 적합한 구조를 갖추고 있습니다. 하우징 상부에는 스템 회전 베어링이 적용되어 스템이 하우징 내에서 원활하게 회전하며, 이를 통해 캐스터가 진행 방향에 따라 자유롭게 방향을 전환할 수 있습니다. 휠은 직경 40 mm 규격으로 설계되었으며, 실내 가구 및 사무 환경에서 요구되는 주행 성능을 고려한 치수를 갖추고 있습니다. 휠 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식을 채택하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 시 안정적인 지지력을 제공합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있어 재질 차이에서 오는 마모 불균형을 줄이고 일관된 주행 특성을 확보합니다. 휠 차체 또한 폴리프로필렌으로 제작되어 하우징과 재질이 통일되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 54 mm이며, 낮은 높이 설계로 침대 하부나 가구 아래와 같이 여유 공간이 제한된 장소에서도 설치가 가능합니다. 정하중은 20 kg으로, 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 3 km/h의 주행 속도 조건에서 10 kg으로 규정되어 있으며, 주행 중 안정적으로 지지할 수 있는 하중 기준을 나타냅니다. 정하중과 동하중의 차이는 주행 중 발생하는 충격과 마찰 부하 때문이므로, 동적 조건에서는 정하중보다 낮은 기준을 적용해야 합니다. Lumina는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A525POI040P41-38x38/8
EAN
4031582409949
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
38 mm
3km/h에서의 적재 용량
10 kg
정지 중 하중용량
20 kg
총높이
54 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.06 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
72 mm
회전 반경
36 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
6 mm
직경
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
장착 플레이트
P10-40x17 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.04kg으로 매우 경량이며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 장착될 수 있도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x17 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x25 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 25mm의 폭을 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x27 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 27mm의 너비를 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
샤프트
S70-10x10 / 8

샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 6mm이며 무게는 0.02kg입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 80kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg의 성능을 제공하여 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 적용될 수 있습니다.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
액세서리
샤프트
R10-8x28 / 8

샤프트는 캐스터용 액세서리로서 스레드 스템 방식의 피팅을 채용하며, 전체 높이는 3.5mm이고 무게는 0.02kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 통합될 수 있습니다.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
액세서리
소켓
R21-13X26/8

소켓은 캐스터용 액세서리로서 아연 다이캐스트 소켓 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 본 제품의 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 볼트 직경은 13mm이고, 전체 높이는 2mm입니다. 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 캐스터 설치 시 안정적인 연결을 제공합니다.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 40 mm
Lumina
A520POI040P41 TFR

Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 40mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 54mm이며, 정적 하중 용량은 20kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 10kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었으며, 안정적인 이동성과 내구성을 제공합니다.

40 mm
54 mm
10 kg
40 mm
54 mm
10 kg