輸送機器用キャスターと車輪
車輪 250 mm
Puretech車輪は、直径250mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、硬質ゴム(黒)のトレッドを装備しています。プレーンベアリング仕様で、軸穴径20.1mm、ハブ長58mmの寸法を持ちます。動荷重は4km/h時に180kg、静荷重は360kgの耐荷重性能を実現しています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、直径125mm、トレッド幅43mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応可能な高性能車輪です。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、直径60mm、トレッド幅20mm、ハブ長12mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に100kg、静的荷重容量は200kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高精度と耐久性を兼ね備えた産業用途向けの高性能車輪です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に140kg、静的荷重容量は280kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、AGVシステム、フォークリフト、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応します。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高い耐荷重性能と精密な構造により、重要な産業用途において信頼性の高い性能を提供します。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1680kg、速度6km/hで1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体はポリプロピレン製、トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、優れた耐久性を実現しています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を持ちます。ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用および商業用アプリケーションに最適な性能を提供します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長58mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgの優れた耐荷重性能を実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トローリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッドはポリウレタン樹脂成型で構成され、ステンレスローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgを実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長54mmの寸法を持ち、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボア軸受を装備しています。動荷重は速度4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、直径150mm、トレッド幅46mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つポリアミド製車輪です。ローラーベアリングを採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgに対応します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に適用可能なキャスター用車輪として設計されています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。本体材料には導電性ポリアミドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理が施されており、静的荷重容量320kg、動的荷重容量160kg(速度4km/h時)を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッド材質は硬質ゴム、ノンマーキング仕様で、コーンボールベアリングを採用し、軸穴径は8mmです。動的荷重は速度3km/h時に80kg、静的荷重は160kgの負荷容量を有しており、産業用途での安定した性能を提供します。耐久性に優れた構造により、様々な作業環境での使用に適したキャスターホイールとして設計されています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。軸穴径は8mmです。動荷重は速度3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有しており、産業用途での安定した性能を提供します。耐久性に優れた構造により、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッド材質は硬質ゴム、ノンマーキング仕様で、コーンボールベアリングを採用し、軸穴径は8mmです。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっており、産業用途での安定した性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mmの仕様で設計されています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を採用し、プレーンベアリングを搭載しています。軸穴径は8.3mm、ハブ長は46mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっており、産業用途での安定した使用が可能です。耐久性と操作性を両立した設計により、様々な移動機器や台車での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重150kg、動的荷重75kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を発揮します。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、軸穴径6mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。動的荷重は3km/h時に55kg、静的荷重は110kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には硬質ゴム、黒を使用しています。荷重性能は、静荷重140kg、動荷重70kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、耐久性と操作性を両立した設計となっています。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重270kg、動的荷重135kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い耐荷重性能を実現しています。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を確保します。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング素材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量270kg、動的荷重容量135kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8.3mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、工業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重200kg、動荷重100kg(速度4km/h時)に対応し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。床面を傷つけないノンマーキング特性により、清潔性が求められる環境での使用にも最適です。