輸送機器用キャスターと車輪
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。精密な軸受構造により、長期間にわたって滑らかな回転動作を維持し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。ローラーベアリング構造により滑らかな回転性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は25mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に205kg、静荷重は410kgの耐荷重性能を持ち、工場や倉庫での重量物搬送に適した高耐久性を実現しています。精密な寸法設計により、様々なキャスター用途に対応可能な汎用性の高い製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長74mm、軸穴径25mmの寸法を持つポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた製品です。ローラーベアリングを採用し、静的荷重590kg、動的荷重295kg(速度4km/h時)の負荷能力を有しており、産業用途における高い耐荷重性能と安定した回転性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の製品です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な構造となっています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅85mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と安定性を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性を実現しています。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。軸穴径20mm、ハブ長60mmの設計で、静的荷重容量1100kg、動的荷重容量は4km/h時550kg、6km/h時440kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、AGVシステム、フォークリフト、輸送機器など幅広い産業用途に対応した堅牢な構造を持つ車輪です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と信頼性を提供します。
固定キャスター 14 mm
Compacta固定キャスターは、丸型プレート取付方式を採用した超小型キャスターです。ハウジングにはスチール軽量系材料を使用し、優れた強度と軽量性を両立しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体成型による高い耐久性を実現しています。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。車輪直径は14mm、全高は13.5mmの超コンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重15kg(速度3km/h時)、静荷重30kgを実現しており、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 14 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は14mm、全高は17mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重25kg(速度3km/h時)、静荷重50kgに対応しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの軽量から中量機器の移動用途に最適です。
固定キャスター 25 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は25mm、全高は28mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に25kg、静荷重が50kgとなっており、軽量から中量の用途に適しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの移動機構に最適で、限られたスペースでの使用に特に有効です。
固定キャスター 30 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は30mm、全高は34mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に30kg、静荷重が60kgに対応しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの軽量から中量機器の移動用途に最適です。
固定キャスター 45 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は45mm、全高は48.5mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの負荷容量を有し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら高い負荷能力を持つこのキャスターは、様々な産業環境での移動作業において信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
自在キャスター 25 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は25mm、全高は36mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重10kg(速度3km/h時)、静荷重20kgに対応します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの機動性向上に貢献します。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、精密機器や軽量機械の移動用キャスターとして幅広く活用できます。
自在キャスター 32 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は32mm、全高は42.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重20kg(速度3km/h時)、静荷重40kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、移動頻度の高い機器や精密作業環境での使用に適しています。
自在キャスター 38 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は38mm、全高は50.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重25kg(速度3km/h時)、静荷重50kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、移動頻度の高い機器や設備への取付けに適しています。
自在キャスター 50 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は66mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの機動性と信頼性を両立した設計が特徴です。
自在キャスター 32 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、優れたグリップ性能と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、メンテナンス性に優れています。ホイール直径は32mm、全高は42.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
自在キャスター 25 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能な移動ソリューションです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレースによるスイベルベアリング機構を採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は25mm、全高は86mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの確実な移動性と優れた操作性を提供します。軽量でありながら高い耐久性を実現し、産業環境での長期使用に対応した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1200kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。